Opublikuj swoje produkty
Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
LAUFEN

Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look

Elbow to the wall, projection 40 mm, with vacuum breaker, PVD inox look
Opis
  • Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF901159441000
  • Rodzina produktuQuadriga
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers