Opublikuj swoje produkty
Pure, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Pure, Shower faucet, Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Shower mixer, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Opis
  • Mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF901750100000
  • Rodzina produktuPure
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets