Opublikuj swoje produkty
PURE Wall-mounted single lever shower mixer, with one outlet, without accessories
LAUFEN

PURE Wall-mounted single lever shower mixer, with one outlet, without accessories

Wall-mounted single lever shower mixer, with one outlet, without accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF901750100600
  • Rodzina produktuVAL
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures