Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
laufen/products/f21da3f6-c9b5-488d-9c0c-fcf877c66b10
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Niedostępne w Stany Zjednoczone
LAUFEN
Obserwuj
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, with pop-up waste
Pobierz
Opis
Opis
Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
HF980303100000
Rodzina produktu
Twin
Grupa produktu
Faucets
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2024-03-01
Numer edycji
1
Linki
Linki
Url produktu
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980303100000
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Mosiądz
Materiał dodatkowy
Chrom
Zaprojektowano w
Szwajcaria
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Description
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
Dostępny w krajach:
Europa
Liechtenstein
Szwajcaria
Podobne produkty
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Pobierz
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Pobierz
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Pobierz
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Pobierz
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Pobierz