Opublikuj swoje produkty
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
LAUFEN

Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste

Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste
Opis
  • Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF980304100000
  • Rodzina produktuTwin
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa
Liechtenstein
Szwajcaria