Opublikuj swoje produkty
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Opis
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH210181
  • Rodzina produktuLAUFEN PRO S
  • Grupa produktuShower trays
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)28
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOdlew marmurowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases