Opublikuj swoje produkty
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)
Back-to-wall bathtub
Opis
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH220117
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)590
  • Szerokość (mm)1800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOdlew marmurowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures