Opublikuj swoje produkty
Kartell • LAUFEN, Basin faucet, 3-hole, projection 166 mm, swivel spout, w. pop-up waste lever, w/o pop-up waste
LAUFEN

Kartell • LAUFEN, Basin faucet, 3-hole, projection 166 mm, swivel spout, w. pop-up waste lever, w/o pop-up waste

3-hole basin mixer, projection 166 mm, swivel spout, with pop-up waste lever, without pop-up waste
Opis
  • 3-hole, projection 166 mm, swivel spout, w. pop-up waste lever, w/o pop-up waste
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH3123330042231
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)2.33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets