Opublikuj swoje produkty
Kartell • LAUFEN, Concealed wall-mounted basin mixer, 2-handle, projection 175 mm, fixed spout
LAUFEN

Kartell • LAUFEN, Concealed wall-mounted basin mixer, 2-handle, projection 175 mm, fixed spout

2-handle concealed wall-mounted basin mixer, projection 175 mm, fixed spout
Opis
  • 2-handle, projection 175 mm, fixed spout
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH3123360041201
  • Rodzina produktuKartell • LAUFEN
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)1.49
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets