Opublikuj swoje produkty
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810087
LAUFEN

LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810087

Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin 810087, 817436, 810336
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH403552
  • Rodzina produktuLANI
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-14
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)515
  • Szerokość (mm)785
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework