Opublikuj swoje produkty
LANI Countertop 1400, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets
LAUFEN

LANI Countertop 1400, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets

Countertop 1400, with cut-out left and right, 65 mm thick, incl. 3 installation brackets
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH404684
  • Rodzina produktuLANI
  • Grupa produktuBase units and countertops
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)65
  • Szerokość (mm)1370
  • Głębokość (mm)495
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Blaty łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties