Opublikuj swoje produkty
MEDA Vanity unit 1300, 4 drawers, matches washbasin H814112
LAUFEN

MEDA Vanity unit 1300, 4 drawers, matches washbasin H814112

Vanity unit 1300, 4 drawers, matches washbasin H814112
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH421644
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)515
  • Szerokość (mm)1285
  • Głębokość (mm)450
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Zestawy łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings