Opublikuj swoje produkty
SONAR Washbasin, undersurface ground
LAUFEN

SONAR Washbasin, undersurface ground

Washbasin, undersurface ground
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH816344
  • Rodzina produktuSONAR
  • Grupa produktuBasins
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)420
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks