Opublikuj swoje produkty
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
    LAUFEN

    CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush

    AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH820841
    • Rodzina produktuCleanet
    • Grupa produktuCLEANET AURIA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)395
    • Szerokość (mm)395
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets