Opublikuj swoje produkty
LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH823081
  • Rodzina produktuLUA
  • Grupa produktuFS WC Combi
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)420
  • Szerokość (mm)360
  • Głębokość (mm)520
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets