Opublikuj swoje produkty
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
Opis
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH823160
  • Rodzina produktuCLEANET ALVIA
  • Grupa produktuCleanet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-04-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)485
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)410
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010025
  • Nazwa ETIMShower/toilet seat
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 15 13
  • OmniClass TitleWall Mounted Tankless Toilets