Opublikuj swoje produkty
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
LAUFEN

ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless

Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH823162
  • Rodzina produktuCleanet
  • Grupa produktuCLEANET ALVIA
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-06-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)485
  • Szerokość (mm)410
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)50
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets