Opublikuj swoje produkty
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
    LAUFEN

    MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm

    Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
    Opis
    • Compatible with:H827081|H890540|H896545|H890541|H896546
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH824544
    • Rodzina produktuToilets
    • Grupa produktuMODERNA S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)650
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wSzwajcaria
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets