Opublikuj swoje produkty
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover
    Opis
    • Compatible with:H894143
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyH841143
    • Rodzina produktuUrinals
    • Grupa produktuVILA 2.0
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-06-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)495
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)335
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wSzwajcaria
    • Wyprodukowano wCzechy
    • Waga netto (kg)11.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals