Opublikuj swoje produkty
LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm
LAUFEN

LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm

Shelf, 50 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH870081
  • Rodzina produktuLUA
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-30
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)135
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties