Opublikuj swoje produkty
THE NEW CLASSIC Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part

Ceramic toilet roll holder, white ceramics, chrom plated metal part
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH873853
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)46
  • Szerokość (mm)220
  • Głębokość (mm)170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wAustria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers