Opublikuj swoje produkty
INEOLINK WC element
LAUFEN

INEOLINK WC element

PreWall INEOLINK brickwall concealed cistern for wall-hung WC
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9261030000001
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1090
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)125
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)8.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC010145
  • Nazwa ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING