Opublikuj swoje produkty
INEOLINK urinal element
LAUFEN

INEOLINK urinal element

PreWall INEOLINK concealed frame for urinals with external flush, cardridge technology, for Switzerland
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH9401030000001
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-12-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1120
  • Szerokość (mm)500
  • Głębokość (mm)135
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)26.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011370
  • Nazwa ETIMDouble wall/built-in element urinal with flush valve
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING