Opublikuj swoje produkty
Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Bath mixer, projection 191 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
Opis
  • Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHF500760100600
  • Rodzina produktuLaurin
  • Grupa produktuFaucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets