Opublikuj swoje produkty
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Oprawy DAMP PROOF z ochroną IK10, IP66 i technologią DALI-2.

    Cechy produktu
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Wysoka skuteczność świetlna
    • do 153 lm/W.

    Stopień ochrony
    • IP66.

    Odporność na uderzenia
    • IK10.

    Strumień świetlny
    • do 9000 lm.
    • Zacisk przewodu dla połączenia bez użycia narzędzi.

    Trwałość (L70/B50)
    • do 60 000 h (przy 25°C).
    • Temperatura otoczenia podczas pracy: -20…+40°C.

    Zalety produktu
    • Oprawa przystosowana do systemów sterowania oświetleniem DALI-2.
    • Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru temperatury barwowej światła (CCT) 4000 K i 6500 K.
    • Koncepcja Plug & Upgrade umożliwiająca łatwą konwersję na SENSOR lub oprawę awaryjną.
    • Odpowiednie do wykorzystania w zapylonych i wilgotnych miejscach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP.
    • Nadaje się do użytku w miejscach publicznych dzięki wysokiej wartości IK.

    Obszary zastosowań
    • Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych.
    • Parkingi i przejścia podziemne.
    • Garaże.
    • Warsztaty, linie montażowe.

    Wyposażenie / Akcesoria
    • Zestaw awaryjny DALI-2 Plug & Upgrade dostępny osobno.

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Wartości stopnia ochrony, odporności na uderzenia i zakresu temperatur otoczenia mogą się różnić w zależności od sposobu montażu komponentów.
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
    • Produkt w klasie ochrony I.
    • Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

    Gwarancja znajduje się na stronie www.ledvance.com/guarantee
    W przypadku tej rodziny produktów może istnieć wiele wariantów o określonych właściwościach!
    Proszę zapoznać się z tekstem specyfikacji, w którym znajduje się adres URL każdego produktu.
    Dostęp do starszych generacji rodziny produktów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.ledvance.com.
    Aby korzystać z naszych plików Revit, musisz używać programu Revit 2021 lub nowszego.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Opis
    • Należy pamiętać, że dostarczony plik Revit może dotyczyć rodziny produktów!
      Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie, należy postępować zgodnie z załączoną listą numerów EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN produktu:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854970092
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDamp-Proof-Combo
    • Rodzina produktuProfessional luminaires
    • Grupa produktuDamp-proof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-11-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostępny w krajach:

    Europa