Opublikuj swoje produkty
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
Damp Proof Max
    LEDVANCE

    Damp Proof Max


    DAMP PROOF MAX
    Tubular damp-proof luminaires with extra high IP and IK protection.

    Cechy produktu
    • Wysoka skuteczność świetlna

    Trwałość (L80/B50)
    • do 100 000 h (przy 35 °C).

    Stopień ochrony
    • IP66, IP69 (80 °C).

    Odporność na uderzenia
    • IK10.
    • Odporna na amon.
    • Klosz z PMMA odporny na działanie promieni UV.
    • Zgodny ze źródłami światła LED Zhaga Book 7.

    Zalety produktu
    • Równomierne rozproszenie światła.
    • Uniwersalne zastosowanie dzięki szerokiemu zakresowi kątów rozsyłu.
    • Wszechstronne zastosowanie dzięki odporności na wiele substancji chemicznych i promieniowanie UV.
    • Łatwe do czyszczenia, nawet w wysokich temperaturach, za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
    • Oszczędność energii aż do 68 % (w porównaniu z oprawami do świetlówek).
    • Niskie tętnienie światła ≤ 5%.

    Obszary zastosowań
    • Przemysł spożywczy.
    • Otwarte parkingi i przejścia podziemne.
    • Myjnie samochodowe.
    • Zastosowania zewnętrzne.
    • Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych.
    • Warsztaty, linie montażowe.
    • Korytarze, przejścia podziemne.
    • Garaże.

    Wyposażenie / Akcesoria
    • W zestawie zaciski ze stali nierdzewnej i dławik kablowy M25.

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
    • Produkt w klasie ochrony I.
    • Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

    Gwarancja znajduje się na stronie www.ledvance.com/guarantee
    W przypadku tej rodziny produktów może istnieć wiele wariantów o określonych właściwościach!
    Proszę zapoznać się z tekstem specyfikacji, w którym znajduje się adres URL każdego produktu.
    Dostęp do starszych generacji rodziny produktów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.ledvance.com.
    Aby korzystać z naszych plików Revit, musisz używać programu Revit 2021 lub nowszego.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Opis
    • Należy pamiętać, że dostarczony plik Revit może dotyczyć rodziny produktów!
      Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie, należy postępować zgodnie z załączoną listą numerów EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN produktu:

      4058075849785 DP MAX 600 S 15W 840 VW IP69 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075849785

        4058075849808 DP MAX 1200 S 27W 840 VW IP69 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075849808

          4058075849815 DP MAX 1200 S 43W 840 VW IP69 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075849815

            4058075849822 DP MAX 1500 S 38W 840 VW IP69 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075849822

              4058075849839 DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.pl/shortlink/4058075849839
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDamp-Proof-Max
    • Rodzina produktuProfessional luminaires
    • Grupa produktuDamp-proof
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-10-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire

    Dostępny w krajach:

    Europa