Opublikuj swoje produkty
Batten Combo
Batten Combo
    LEDVANCE

    Batten Combo


    BATTEN COMBO
    luminaire powierzchniowa o wysokiej skuteczności świetlnej do 150 lm/W i funkcji Multi Select.

    Cechy produktu
    • Wysoka skuteczność świetlna

    Strumień świetlny
    • do 9750 lm.

    Odporność na uderzenia
    • IK08.
    • Zacisk przewodu dla połączenia bez użycia narzędzi.

    Trwałość (L70/B50)
    • do 54 000 h (przy 25 °C).
    • Temperatura otoczenia podczas pracy: -20…+40°C.
    • Możliwe okablowanie przelotowe.

    Zalety produktu
    • Wysoka wszechstronność dzięki możliwości wyboru barwy światła CCT i stopni strumienia świetlnego (Multi Select) na zasilaczu.
    • Koncepcja Plug & Upgrade umożliwiająca łatwą konwersję na SENSOR lub oprawę awaryjną.
    • Wymiana tradycyjnych opraw T8 na oprawy o strumieniu świetlnym do 9750 lm.
    • Trwała konstrukcja (IK08).

    Obszary zastosowań
    • Bezpośredni zamiennik świetlówkowych opraw oświetleniowych.
    • Korytarze, klatki schodowe, sutereny.
    • Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych.
    • Strefy publiczne.
    • Zastosowania wewnętrzne.

    Wyposażenie / Akcesoria
    • SENSOR wysokiej częstotliwości Plug & Upgrade oraz zestaw awaryjny są dostępne osobno.
    • Zestaw DP BAT CBO EL jest kompatybilny wyłącznie z wersjami 1200, 1500 i 1800 (nie z wersją 600).
    • Śruby i kołki montażowe dostarczone w zestawie.

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Wartości stopnia ochrony, odporności na uderzenia i zakresu temperatur otoczenia mogą się różnić w zależności od sposobu montażu komponentów.
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
    • Produkt w klasie ochrony I.
    • Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

    Gwarancja znajduje się na stronie www.ledvance.com/guarantee
    W przypadku tej rodziny produktów może istnieć wiele wariantów o określonych właściwościach!
    Proszę zapoznać się z tekstem specyfikacji, w którym znajduje się adres URL każdego produktu.
    Dostęp do starszych generacji rodziny produktów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.ledvance.com.
    Aby korzystać z naszych plików Revit, musisz używać programu Revit 2021 lub nowszego.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Opis
    • Należy pamiętać, że dostarczony plik Revit może dotyczyć rodziny produktów!
      Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie, należy postępować zgodnie z załączoną listą numerów EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN produktu:

      4099854528910 BATTEN CBO 600 V 18W ML 84065 WT LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854528910

        4099854528972 BATTEN CBO 1200 V 36W ML 84065 WT LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854528972

          4099854529016 BATTEN CBO 1500 V 48W ML 84065 WT LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854529016

            4099854529030 BATTEN CBO 1800 V 65W ML 84065 WT LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854529030
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBatten-Combo
    • Rodzina produktuProfessional luminaires
    • Grupa produktuBatten-Combo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-09-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliwęglan
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Inne
    • Kod ETIMEC000109
    • Nazwa ETIMBatten luminaire

    Dostępny w krajach:

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText