Opublikuj swoje produkty
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    Oprawy oświetleniowe typu High Bay, skuteczność świetlna do 165 lm/W.

    Cechy produktu
    • Wysoka skuteczność świetlna
    • Czarna obudowa aluminiowa, klosz wykonany z hartowanego szkła mlecznego.
    • Opcja Multi Lumen, wybór poziomów strumienia świetlnego.

    Funkcja Multi Color
    • 4000 K, 5000 K i 6500 K.
    • Bardzo długa trwałość (L70): do 100 000 h (przy 25 °C).

    Temperatura robocza
    • -20…50 °C.

    Wysoka jedorodność barw
    • ≤ 5 sdcm.

    Stopień ochrony
    • IP65.

    Zalety produktu
    • Nowoczesne, ekskluzywne wzornictwo.
    • Oszczędność energii do 60 % w porównaniu z konwencjonalnymi oprawami oświetleniowymi typu High Bay.
    • Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji.
    • 5-letnia gwarancja.

    Obszary zastosowań
    • Bezpośredni zamiennik opraw oświetleniowych typu High Bay do lamp rtęciowych lub metalohalogenkowych.
    • Domy towarowe.
    • Hale logistyczne.
    • Przemysł.

    Wysokie pomieszczenia (np.
    • centra handlowe, lotniska, budynki komercyjne, hole).

    Wyposażenie / Akcesoria
    • Dostępne zaciski.
    • Dostępny reflektor.

    Porady dotyczące bezpieczeństwa
    • Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
    • Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
    • Zewnętrzny elastyczny przewód lub przewód znajdujący się w oprawie oświetleniowej nie podlega wymianie; jeśli przewód ulegnie uszkodzeniu, oprawa zostanie zniszczona.
    • Blok zaciskowy nie jest dołączony.
    • Montaż musi być wykonany przez osobę wykwalifikowaną.
    • Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
    • Produkt w klasie ochrony I.
    • Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

    Gwarancja znajduje się na stronie www.ledvance.com/guarantee
    W przypadku tej rodziny produktów może istnieć wiele wariantów o określonych właściwościach!
    Proszę zapoznać się z tekstem specyfikacji, w którym znajduje się adres URL każdego produktu.
    Dostęp do starszych generacji rodziny produktów można uzyskać na naszej stronie internetowej https://www.ledvance.com.
    Aby korzystać z naszych plików Revit, musisz używać programu Revit 2021 lub nowszego.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Opis
    • Należy pamiętać, że dostarczony plik Revit może dotyczyć rodziny produktów!
      Aby uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie, należy postępować zgodnie z załączoną listą numerów EAN-GTIN.

      Lista EAN-GTIN produktu:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.pl/shortlink/4099854743832
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHigh-Bay-Compact
    • Rodzina produktuProfessional luminaires
    • Grupa produktuHigh bay
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Wyprodukowano wChiny
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Kod ETIMEC001716
    • Nazwa ETIMHigh bay luminaire