Opublikuj swoje produkty
360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology
Legrand

360° motion sensor - IP 41 - 8 m - flush ceiling-mounting - PIR technology

3.7 z 5 gwiazdek3.7(10 recenzje)
Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Opis
  • Ideal for passage areas - PIR ceiling-mounting motion sensor - 360° detection - IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height: 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - Fixes directly to a false ceiling with mounting claws (included) or installed in a Batibox box, depth 50 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-048941
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)78
  • Szerokość (mm)78
  • Głębokość (mm)50.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Waga netto (kg)128
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Kontrola dostępu
  • Klasyfikacja IFCSterownik
  • Kod ETIMEC000138
  • Nazwa ETIMSensor element for movement sensor
  • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
  • UNSPSC code391215
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSensors and detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSensors and Transmitters
  • OmniClass Number23-27 15 21
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Controls
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution