Opublikuj swoje produkty
Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm
Legrand

Linkeo 19-inch single front door cabinet delivered assembled - width 800mm

This Linkeo 19 inches freestanding cabinet has a single screen-printed glass door and is finished throughout in anthracite RAL 7016. Linkeo 19 inches cabinets can be joined together and can be equipped with a plinth.
Opis
  • Capacity 24U to 47U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible single front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges.
    Panels with automatic equipotential connection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-Baies-Linkeo-avec-porte-avant-simple-largeur-800baie-19-pouces-linkeo-a-porte-avant-simple-livree-montee-largeur-800mm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2248
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)800
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny

Dostępny w krajach:

Europa