Opublikuj swoje produkty
Cable trays CABLOFIL CF 54
Cable trays CABLOFIL CF 54
    Legrand

    Cable trays CABLOFIL CF 54

    Quick and easy to install. Range 2m, saving time and the number of supports. Bypassing obstacles and making corners without tools. Its open structure facilitates the identification, distribution and control of networks. - For furthur informations please contact us : http://www.legrandcablemanagement.fr/contacts.html
    Opis
    • Cable trays with safety edge made of galvanized steel, hot-dip galvanized or stainless steel, height 54mm, length 3m, width 50 to 600mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLG-Cablofil-CF54
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2018-04-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)54
    • Głębokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
    • Kod ETIMEC000047
    • Nazwa ETIMCable tray/wide span cable tray
    • UNSPSC namePower distribution units PDUs
    • UNSPSC code39121017
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-37 11 13
    • OmniClass TitleCommunication Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    Dostępny w krajach:

    Europa