Opublikuj swoje produkty
Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box
Legrand

Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box

Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 13 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Opis
  • Tub + metal frame 2 bays 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 13 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-Drivia-2travees-13modules
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-30
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)521
  • Głębokość (mm)166
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Waga netto (kg)9464
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • Kod ETIMEG000011
  • Nazwa ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution