Opublikuj swoje produkty
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Linkeo 19 inches extension cabinet with single glass door capacity 42U ready-assembled. This Linkeo 19 inches extension cabinet is supplied without side panels and with a baying kit.
Opis
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2052
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)1000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny