Opublikuj swoje produkty
Freestanding cabinets Linkeo Legrand with single front door - width 600mm - from 1226x600mm to 2026x1000mm
Legrand

Freestanding cabinets Linkeo Legrand with single front door - width 600mm - from 1226x600mm to 2026x1000mm

This Linkeo 19 inches freestanding cabinet has a single screen-printed glass door and is finished throughout in anthracite RAL 7016. Linkeo 19 inches cabinets can be joined together and can be equipped with a plinth.
Opis
  • Capacity 24U to 42U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible single front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges.
    Panels with automatic equipotential connection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLG-Linkeo-Freestanding-cabinets-with-single-front-door-width-600freestanding-cabinets-linkeo-legrand-with-single-front-door-width-600mm-from-1226x600mm-to-2026x1000mm
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2026
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal węglowa
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny