Opublikuj swoje produkty
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117088
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuDynor
  • Data publikacji2020-11-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa