Opublikuj swoje produkty
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

FIXA sort and organize are available as low boxes to put directly on the floor or on a table, or as a 3: 1 module. FIXA organize is perfect for storage of craft material and with wheels it becomes as a small material trolley. FIXA sorting storage, with the smaller compartments, works very well for sorting exercises or mathematical tasks that are about dividing numbers or showing how fractions work in a simple way. Both modules are available in clear laquered or white pigmented birch plywood.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny117353
  • Rodzina produktuFixa Play
  • Grupa produktuSortera
  • Data publikacji2020-11-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)80
  • Szerokość (mm)880
  • Głębokość (mm)360
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe

Dostępny w krajach:

Europa