Opublikuj swoje produkty
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny117660
    • Rodzina produktuFixa Play
    • Grupa produktuWhiteboard
    • Data publikacji2020-11-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1500
    • Szerokość (mm)880
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySklejka
    • Materiał dodatkowyLaminat
    • Zaprojektowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe

    Dostępny w krajach:

    Europa