Opublikuj swoje produkty
Wille Anchor hook
Lekolar

Wille Anchor hook

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny35297
  • Rodzina produktuWille
  • Grupa produktuEntré
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)48
  • Szerokość (mm)60
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings