Opublikuj swoje produkty
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-97897
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuKumin®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.56
  • Szerokość (cale)1.81
  • Głębokość (cale)3.31
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks