Opublikuj swoje produkty
Loke ø 90 HT height 75
Lekolar

Loke ø 90 HT height 75

Loke is a new series of round pedestal table in many heights and sizes. The table fits in anywhere and can be used with or without a chair. Choose between high pressure laminate and linoleum. Brushed stainless steel as frame.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80282
  • Rodzina produktuLoke
  • Grupa produktuTable HT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)750
  • Szerokość (mm)900
  • Głębokość (mm)600
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyLaminat
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56