Opublikuj swoje produkty
Wille 3-tray freestanding
Lekolar

Wille 3-tray freestanding

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny80972
  • Rodzina produktuWille
  • Grupa produktuCombinations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-02-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)1800
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)700
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodeSL_90_10_27
  • Uniclass 2015 DescriptionEntrance halls
  • OmniClass Number23-21 41 11 13
  • OmniClass TitleCommercial Clothes Stands
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings