Opublikuj swoje produkty
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench
    Lekolar

    Wille 2-tray freestanding with coat hanger and bench

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny80978
    • Rodzina produktuWille
    • Grupa produktuCombinations
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-11-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1782
    • Szerokość (mm)640
    • Głębokość (mm)702
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stojaki i wieszaki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
    • OmniClass Number23-21 11 11 11
    • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings