Opublikuj swoje produkty
Audimin
Audimin
    Lekolar

    Audimin

    Audim consists of a chassis and various seat cushions. Seating for 21 children. Equipped with wheels. Overall Dimensions (WxDxH): 118 x 72.8 x 79.7 cm. Two seat levels. Trays in the body for the storage of seat lashes. Aura fabric upholstery and seat cushions (3 pcs big, color Margarita, 3 pcs medium, color Plum, 9 pcs small, color for the Forest) in standard colors. The upholstery fabric is a dirt repellent, ultra-hardwearing Aura UV fabric. 100% polyester. 100,000 Martindale, UV Protection, Waterproof, Antimicrobial Treatment. Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny89724
    • Rodzina produktuAudimax
    • Grupa produktuBench
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-10-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)797
    • Szerokość (mm)1180
    • Głębokość (mm)728
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wFinlandia
    • Wyprodukowano wFinlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Norwegia
    Szwecja

    Podobne produkty