Opublikuj swoje produkty
BARIS 52 LED
BARIS 52 LED
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    BARIS 52 LED

    Charakterystyka:
    Zwieszana lub natynkowa lampa oświetleniowa o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. Konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii o długości do 6 metrów bez łączeń profilu i klosza. Łączniki proste oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych, figur i wzorów. Korpus lampy wykonany został z anodyzowanego profilu aluminiowego w kolorze szarym lub profilu aluminiowego malowanego na kolor biały lub czarny (inne kolory dostępne na zapytanie). Układ optyczny w formie dedykowanej, elastycznej przesłony opalizowanej równomiernie rozświetlającej lampę lub z rastrem spełniającym rygorystyczne wymogi w kwestii olśnienia UGR<19.

    Modułowość i rozbieralność lampy pozwalają na wymianę elementów elektronicznych, takich jak pasek LED, zasilacz oraz wymianę klosza. Profil lampy został dostosowany do współpracy z inteligentnymi modułami IOT, co dodatkowo pozwoli zoptymalizować poziom i ilość dostarczanego przez nią światła, a także do wersji direct/indirect pozwalającej część światła skierować w górę, doświetlając sufit.

    Lampa zwieszana nie jest wyposażona w elementy systemu zwieszania. Z racji dużej możliwości personalizacji lampy, ilość zawiesi zasilających, nośnych o długości 1,2m oraz puszki natynkowe, należy dobrać dodatkowo z akcesoriów, według konkretnych potrzeb.


    Zastosowanie:
    Lampa dedykowana jest do użytku wewnętrznego. Znajduje zastosowanie jako źródło światła głównego i sprzyja pracy biurowej wymagającej skupienia wzroku. Unikalne wzornictwo, energooszczędne moduły LED oraz możliwość współpracy z zewnętrznymi systemami sterowania oświetleniem w standardzie DALI dedykują lampę do zastosowania w nowoczesnych biurowcach klasy A+, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń reprezentacyjnych, sal konferencyjnych, ciągów komunikacyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wymogiem jest stopień szczelności IP44.

    Uwaga:

    Do lamp BARIS 52 LED konieczne jest oddzielne zamówienie klosza o odpowiedniej długości, dla każdej linii indywidualnie. Umożliwia to tworzenie linii do 25 metrów o jednorodnym kloszu (bez widocznych szpar i łączeń klosza).

    Dla wersji OPAL jest to „Baris 52 klosz PLX (…)” o długości od 1,5 do 25 metrów dostarczany w jednym odcinku (cięty co 0,5 metra).

    Dla wersji UGR jest to zmatowiony klosz transparentny „Baris 52 klosz UGR (…) o długości od 1,5 do 25 metrów dostarczany w jednym odcinku (cięty co 0,5 metra). Rastry, dzięki którym uzyskuje się niski wskaźnik olśnienia, zawarte są już w indeksie lampy (nie ma potrzeby ich dodatkowego zamawiania).

    Dla wersji PRM (w przygotowaniu) jest to klosz pryzmatyczny Baris 52 klosz PRM (…) o długości od 1,5 do 25 metrów dostarczany w jednym odcinku (cięty co 0,5 metra).

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybaris-52-led
    • Rodzina produktuOFFICE LIGHTING
    • Grupa produktuSURFACE MOUNTED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie - pozostałe