Opublikuj swoje produkty
CORIA LED
CORIA LED
CORIA LED
CORIA LED
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    CORIA LED

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(18 recenzje)

    Charakterystyka:
    Okrągła lampa LED o dużej średnicy z zintegrowanym, energooszczędnym modułem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały, a przesłona z opalizowanego PMMA. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość modułów LED 50 000 godzin (L70B50) ta = 25°C. Zwiesia do wersji zwieszanej nie są dołączone do zestawu. Są one dostępne jako akcesoria.

    Zastosowanie: Lampa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że lampa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja lampy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych.

    Parametry techniczne:
    • Źródło światła: moduł LED
    • Stopień szczelności: IP40; IP44; IP20
    • Moc nominalna [W]: 22.00 - 100.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1750 - 11050
    • Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • Klasa energetyczna: A; A+
    • Materiał korpusu oprawy: blacha stalowa malowana proszkowo
    • Kolor korpusu oprawy: biały mat, czarny mat
    • Materiał klosza: PMMA, PS
    • Rodzaj klosza: OPAL
    • Sposób montażu: podtynkowy, natynkowy, zwieszany
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: ø400/65; ø400/86; ø600/86;ø900/86; ø400/70; ø440/70
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na www.stronielenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnycoria-led
    • Rodzina produktuOFFICE LIGHTING
    • Grupa produktuSURFACE MOUNTED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe