Opublikuj swoje produkty
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
LINEA 2 LED
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    LINEA 2 LED

    LINEA 2 LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej NEXT GEN, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany z profilu aluminiowego i poddany procesowi anodyzacji, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną: do 157 lm/W. Gwarantuje to osiąganie wymaganego poziomu oświetlenia i znaczącej oszczędność energii. System optyczny wykonano z odpornego na promieniowanie UV PMMA. Dzięki zastosowaniu soczewek liniowych istnieje możliwość dopasowania do różnych wymogów oświetleniowych – 3 kąty rozsyłu: 90, 60, 45.

    Zastosowanie:
    Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych lamp T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP20
    • Odporność na uderzenia: IK06
    • Moc nominalna [W]: 14.00 - 146.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 2250 - 22100
    • Temperatura barwowa [K]: 4000
    • SDCM: ≤ 3
    • Klasa ochronności: I
    • Klasa energetyczna: A++
    • Materiał korpusu oprawy: aluminium
    • Kolor korpusu oprawy: szary
    • Materiał optyki: PMMA
    • Optyka: soczewka liniowa
    • Kąt świecenia [°]: 45; 60; 90
    • Sposób montażu: natynkowy, zwieszany
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 47/52/1680; 47/52/3360
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylinea-2-led
    • Rodzina produktuARCHITECTURAL LIGHTING
    • Grupa produktuINDUSTRIAL LIGHTING
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe