Opublikuj swoje produkty
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    LUNGO LED

    Charakterystyka:
    Rodzina lamp oświetleniowych Lungo to propozycja, która nada każdemu wnętrzu szyku i oryginalności. Łączenie różnych rozmiarów i kolorów lamp umożliwi tworzenie oryginalnych kompozycji, które będę stanowiły ozdobę nowocześnie zaaranżowanych wnętrz.

    Zastosowanie:
    Lungo, dzięki swoim kompaktowym wymiarom (średnica tylko 60 mm) sprawdzi się także idealnie jako oświetlenie elementów wystroju wnętrza jak stoły, wyspy czy bary.

    Parametry techniczne:
    • Źródło światła: COB LED
    • Stopień szczelności: IP20
    • Moc nominalna [W]: 10.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 825; 860
    • Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • Klasa energetyczna:A
    • Materiał korpusu oprawy: aluminium
    • Kolor korpusu oprawy: biały, czarno-złoty, czarny
    • Materiał klosza: PMMA
    • Rodzaj klosza: PRM
    • Optyka: soczewka pryzmatyczna
    • Sposób montażu: natynkowy, zwieszany
    • Temperatura pracy [°C]: od -20 do +35
    • Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240
    • Częstotliwość [Hz]: 50-60
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 60/145; 60/145/1500; 60/250;60/250/1500
    • Gwarancja [lata]: 2

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnylungo-led
    • Rodzina produktuOFFICE LIGHTING
    • Grupa produktuSURFACE MOUNTED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe