Opublikuj swoje produkty
MIMO 2 LED
MIMO 2 LED
MIMO 2 LED
MIMO 2 LED
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    MIMO 2 LED

    Charakterystyka:
    MIMO 2 LED reprezentuje nową generację lampy hermetycznej LED o bardzo wysokiej szczelności IP66. W lampie zastosowano nowoczesne koncepcje poprawiające rozkład światła i bilans temperaturowy. Projektując ją wykorzystano jednocześnie sprawdzone rozwiązania, wpływające na bardzo wysoką sprawność i trwałość oraz wydajne moduły LED, oferujące gwarancję najlepszego wymaganego poziomu oświetlenia i oszczędność energii do 66%. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną:150 lm/W. Wielowarstwowy klosz został wykonany z poliwęglanu odpornego na promienie UV.

    Opcje dodatkowe:
    okablowanie przelotowe LS2 usprawniające podłączanie wielu lamp w linii.

    Zastosowanie:
    Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o zwiększonym zapyleniu i wilgotności. Szczególnie sprawdzi się w warunkach przemysłowych, na parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), stadionach sportowych, w magazynach, terminalach transportowych i przejściach podziemnych. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak  i zamianach tradycyjnych lamp świetlówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i  zwieszanego za pomocą standardowego wyposażenia. 

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP66
    • Odporność na uderzenia: IK06
    • Moc nominalna [W]: 13.00 - 30.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1900 - 5000
    • Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • SDCM: ≤ 3
    • Klasa energetyczna: A++; A+
    • Materiał korpusu oprawy: PC
    • Rodzaj klosza: MAT
    • Sposób montażu: natynkowy, zwieszany
    • Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 1230/45/50; 1510/45/50;670/45/50; 570/45/50
    • Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie www.lenalighting.pl)

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymimo-2-led
    • Rodzina produktuINDUSTRIAL LIGHTING
    • Grupa produktuMIMO
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe