Opublikuj swoje produkty
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
RQ 160 LED P
    Lena Lighting
    Zarchiwizowane

    RQ 160 LED P

    Charakterystyka:
    RQ 160 LED P to nowa linia okrągłych lamp typu downlight. Zaprojektowana od podstaw konstrukcja wprowadza nowe rozwiązania zapewniające doskonałe parametry świetlne. Korpus wykonany został z tworzywa, dzięki czemu charakteryzuje się niską wagą. Klosz zapewnia lampie doskonałe właściwości świetlne. Zintegrowany moduł LED Zapewnia niskie zużycie energii elektrycznej i wszystkie zalety nowoczesnych lamp ze źródłem LED. 

    Zastosowanie:
    Lampa do montażu podtynkowego w sufitach modułowych oraz w sufitach GK szczególnie polecana do biur, przestronnych korytarzy i przestrzeni publicznych.

    Parametry techniczne:
    • Stopień szczelności: IP44/20
    • Odporność na uderzenia: IK08
    • Moc nominalna [W]: 17.00 - 21.00
    • Strumień świetlny oprawy [lm]*: 1700 - 2900
    • Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
    • Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
    • Klasa ochronności: I
    • Klasa energetyczna: A+; A
    • Materiał korpusu oprawy: ABS
    • Kolor korpusu oprawy: biały
    • Materiał klosza: PC
    • Optyka: soczewka
    • Kąt świecenia [°]: 110; 115; 75
    • Sposób montażu: podtynkowy
    • Waga netto oprawy [kg]: 0.270

    *Tolerancja +/- 10%

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyrq-160-led-p
    • Rodzina produktuRQ 160
    • Grupa produktuRECESSED
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-04-29
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)162
    • Głębokość (mm)70
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyABS
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    • Waga netto (kg)0.27
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe