Charakterystyka:
Zwieszana lub natynkowa lampa LED w kształcie pierścienia, pozwalająca na atrakcyjną aranżację wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Lampa wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały, czarny lub inny, dopasowany do charakteru wnętrza. Mleczny klosz wykonany metodą termoformingu podkreśla dekoracyjny charakter lampy. W opcji zwieszanej w zestawie kompletny system zwieszania z puszką centralną.
Wersje Multi LED pozwalają na wybór spośród 4 nastaw strumienia i mocy zwiększając uniwersalność i funkcjonalność lampy, jednocześnie ograniczając ilość indeksów do niezbędnego minimum.
Zastosowanie:
SOLANTO to niezwykle efektowna lampa
zwieszana lub natynkowa, dedykowana do takich wnętrz jak lobby,
recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się
również w mieszkaniach i apartamentach, idealnie wpasowując się w
stylowe otoczenie.
Parametry techniczne:
• Stopień szczelności: IP20
•
Moc znamionowa [W] - zakres: 30/38/45/53; 38; 53
•
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:
3500/4400/5200/6100
3200/4000/4800/5600
4400;4050; 6100; 5600
2700/3400/4000/4700
2500/3200/3800/4400
3400;3100; 4700
•
Temperatura barwowa [K]: 4000; 3000
•
Częstotliwość [Hz]: 50 - 60
•
SDCM: ≤ 3
•
Współczynnik oddawania barw (Ra): >80
•
Klasa energetyczna: A+; A
•
Klasa ochronności: I
•
Materiał klosza: PS
•
Rodzaj klosza: OPAL
•
Kolor korpusu oprawy: biały; czarny
•
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: Ø602/68; Ø602/32; Ø900/68;Ø900/32
•
Sposób montażu: natynkowy; zwieszany
•
Gwarancja [lata]: do 5 lat (pod warunkiem rejestracji na stronie lenalighting.pl)
*Tolerancja +/- 10%